??
Выбор CAD модели
K0018.12050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0018 - Riser cylinders
Bill of material
K0018.12050
BESTKIPP
Order No.
K0018.12050
D1
Thread diameter inside
M 12
D2
Thread diameter outside
M 12
D3
external diameter
40 mm
L
Cylinder length
50 mm
L1
Total length
80 mm
L2
Length
35 mm
SW
Width across flats
36 mm
ANZM
tightening torque
49.0 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.4550 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031412
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions